Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, ALU
Art.Nr. 1188237 | EAN 4012197416508



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
Dimension | 16-22mm |
für Rohrdurchmesser max. | 22 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | flaches Profil |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 22 mm |
Spannbereich D min. | 16 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Breite | 27 mm |
---|---|
Höhe | 58 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 27 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 58 mm |
Maß L | 35 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-F1-K-12 ALU
12 mm
3 Nm
8 mm
1188231
BS-F1-K-16 ALU
16 mm
3 Nm
12 mm
1188234
BS-F1-K-22 ALU
22 mm
3 Nm
16 mm
1188237
BS-F1-K-28 ALU
28 mm
3 Nm
22 mm
1188240
BS-F1-K-34 ALU
34 mm
3 Nm
28 mm
1188243
BS-F1-K-40 ALU
40 mm
3 Nm
34 mm
1188246
BS-F1-K-46 ALU
46 mm
5 Nm
40 mm
1188249
BS-F1-K-52 ALU
52 mm
5 Nm
46 mm
1188252
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-F1-K-12 ALU
Art.Nr.
1188231
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-F1-K-16 ALU
Art.Nr.
1188234
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-K-22 ALU
Art.Nr.
1188237
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-F1-K-28 ALU
Art.Nr.
1188240
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-F1-K-34 ALU
Art.Nr.
1188243
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-F1-K-40 ALU
Art.Nr.
1188246
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-K-46 ALU
Art.Nr.
1188249
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-F1-K-52 ALU
Art.Nr.
1188252
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm