Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1188231 | EAN 4012197416447

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke1,5 mm
Dimension8-12mm
für Rohrdurchmesser max.12 mm
für Rohrdurchmesser min.8 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Kunststoffwanneja
Montageartflaches Profil
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.12 mm
Spannbereich D min.8 mm
WerkstoffAluminium
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite17 mm
Höhe47 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B17 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H47 mm
Maß L35 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-F1-K-12 ALU
Art.Nr.
1188231
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-F1-K-16 ALU
Art.Nr.
1188234
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-K-22 ALU
Art.Nr.
1188237
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-F1-K-28 ALU
Art.Nr.
1188240
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-F1-K-34 ALU
Art.Nr.
1188243
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-F1-K-40 ALU
Art.Nr.
1188246
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-K-46 ALU
Art.Nr.
1188249
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-F1-K-52 ALU
Art.Nr.
1188252
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm