Bügelschelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Typ BS-F3-K-28 FT
|Art.Nr. 1188210
|EAN 4012197405199



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Maß L | 59 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 33 mm |
| Maß H | 130 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 22 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 28 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | flaches Profil |
| Spannbereich D min. | 22 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Dimension | 22-28mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2974 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-F3-K-12 FT
3
8
12
1188201
BS-F3-K-16 FT
3
12
16
1188204
BS-F3-K-22 FT
3
16
22
1188207
BS-F3-K-28 FT
3
22
28
1188210
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F3-K-12 FT
Art.Nr.
1188201
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F3-K-16 FT
Art.Nr.
1188204
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F3-K-22 FT
Art.Nr.
1188207
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F3-K-28 FT
Art.Nr.
1188210
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28