Bügelschelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1188207 | EAN 4012197405175
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 Blechstärke 1,5 mm Breite 27 mm Dimension 16-22mm für Rohrdurchmesser max. 22 mm für Rohrdurchmesser min. 16 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 112 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 27 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 112 mm Maß L 59 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Kunststoffwanne ja Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 22 mm Spannbereich D min. 16 mm Werkstoff Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F3-K-22 FT / 1188207 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung BS-F3-K-22 FT / 1188207 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf