Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Typ BS-N1-K-46 A2
|Art.Nr. 1188138
|EAN 4012196869107



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 73 mm |
| Maß L | 45 mm |
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 51 mm |
| Maß H | 73 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß G | M8 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M8 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 40 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 40 mm |
| Spannbereich D max. | 46 mm |
| Dimension | 40-46mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5121 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-N1-K-12 A2
3
8
12
1188102
BS-N1-K-16 A2
3
12
16
1188108
BS-N1-K-22 A2
3
16
22
1188114
BS-N1-K-28 A2
3
22
28
1188120
BS-N1-K-34 A2
3
28
34
1188126
BS-N1-K-40 A2
3
34
40
1188132
BS-N1-K-46 A2
5
40
46
1188138
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-N1-K-12 A2
Art.Nr.
1188102
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-N1-K-16 A2
Art.Nr.
1188108
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-N1-K-22 A2
Art.Nr.
1188114
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-N1-K-28 A2
Art.Nr.
1188120
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-N1-K-34 A2
Art.Nr.
1188126
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-N1-K-40 A2
Art.Nr.
1188132
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-N1-K-46 A2
Art.Nr.
1188138
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46