Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1188114 | EAN 4012196869039

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke1,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2362 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension16-22mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.11 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.22 mm
Spannbereich D min.16 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl

Abmessungen

Breite27 mm
Höhe46 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B27 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H46 mm
Maß L35 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-N1-K-12 A2
Art.Nr.
1188102
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-K-16 A2
Art.Nr.
1188108
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-K-22 A2
Art.Nr.
1188114
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-N1-K-28 A2
Art.Nr.
1188120
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-N1-K-34 A2
Art.Nr.
1188126
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-K-40 A2
Art.Nr.
1188132
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-K-46 A2
Art.Nr.
1188138
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm