Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Typ BS-W1-M-46 A2
|
Art.Nr. 1188038
|
EAN 4012196855834
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite51 mm
Höhe115 mm
Maß L43 mm
Maß A25 mm
Maß B51 mm
Maß H115 mm
Maß t2 mm
Maß C33 mm
Maß GM8

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.40 mm
für Rohrdurchmesser max.46 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß33 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartWinkelprofil
Spannbereich D min.40 mm
Spannbereich D max.46 mm
Dimension40-46mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der Wannerostfreier Stahl
Werkstoffgüte der WanneEdelstahl 304 (1.4301)
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8851 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-W1-M-12 A2
Art.Nr.
1188002
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-W1-M-16 A2
Art.Nr.
1188008
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-W1-M-22 A2
Art.Nr.
1188014
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-W1-M-28 A2
Art.Nr.
1188020
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-W1-M-34 A2
Art.Nr.
1188026
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-W1-M-40 A2
Art.Nr.
1188032
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-W1-M-46 A2
Art.Nr.
1188038
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-W1-M-52 A2
Art.Nr.
1188044
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-W1-M-58 A2
Art.Nr.
1188050
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-W1-M-64 A2
Art.Nr.
1188056
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64