Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1188032 | EAN 4012196855810
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Breite 45 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6687 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 34-40mm für Rohrdurchmesser max. 40 mm für Rohrdurchmesser min. 34 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 109 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 33 mm Maß A 22,5 mm Maß B 45 mm Maß C 33 mm Maß G M6 Maß H 109 mm Maß L 34 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche blank, nachbehandelt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 34 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301) Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W1-M-40 A2 / 1188032 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung BS-W1-M-40 A2 / 1188032 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Metall , 0.30MB , pdf