Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1188026 | EAN 4012196855773



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6337 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 28-34mm |
für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 39 mm |
---|---|
Höhe | 103 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 103 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-W1-M-12 A2
12 mm
3 Nm
8 mm
1188002
BS-W1-M-16 A2
16 mm
3 Nm
12 mm
1188008
BS-W1-M-22 A2
22 mm
3 Nm
16 mm
1188014
BS-W1-M-28 A2
28 mm
3 Nm
22 mm
1188020
BS-W1-M-34 A2
34 mm
3 Nm
28 mm
1188026
BS-W1-M-40 A2
40 mm
3 Nm
34 mm
1188032
BS-W1-M-46 A2
46 mm
5 Nm
40 mm
1188038
BS-W1-M-52 A2
52 mm
5 Nm
46 mm
1188044
BS-W1-M-58 A2
58 mm
5 Nm
52 mm
1188050
BS-W1-M-64 A2
64 mm
5 Nm
58 mm
1188056
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-W1-M-12 A2
Art.Nr.
1188002
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-W1-M-16 A2
Art.Nr.
1188008
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-22 A2
Art.Nr.
1188014
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-W1-M-28 A2
Art.Nr.
1188020
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-W1-M-34 A2
Art.Nr.
1188026
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-W1-M-40 A2
Art.Nr.
1188032
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-W1-M-46 A2
Art.Nr.
1188038
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-W1-M-52 A2
Art.Nr.
1188044
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W1-M-58 A2
Art.Nr.
1188050
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W1-M-64 A2
Art.Nr.
1188056
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm