Startseite

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1188020 | EAN 4012196855759

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6409 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension22-28mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß28 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartWinkelprofil
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.28 mm
Spannbereich D min.22 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wannerostfreier Stahl
Werkstoffgüte der WanneEdelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl

Abmessungen

Breite33 mm
Höhe97 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß C28 mm
Maß GM6
Maß H97 mm
Maß L34 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-W1-M-12 A2
Art.Nr.
1188002
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-W1-M-16 A2
Art.Nr.
1188008
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-22 A2
Art.Nr.
1188014
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-W1-M-28 A2
Art.Nr.
1188020
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-W1-M-34 A2
Art.Nr.
1188026
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-W1-M-40 A2
Art.Nr.
1188032
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-W1-M-46 A2
Art.Nr.
1188038
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-W1-M-52 A2
Art.Nr.
1188044
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W1-M-58 A2
Art.Nr.
1188050
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W1-M-64 A2
Art.Nr.
1188056
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm