Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1187956 | EAN 4012196855216

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2,5 mm
Breite 70 mm
Dimension 58-64mm
für Rohrdurchmesser max. 64 mm
für Rohrdurchmesser min. 58 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 134 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 40 mm
Maß A 25 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 134 mm
Maß L 45 mm
Maß t 2,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Winkelprofil
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 64 mm
Spannbereich D min. 58 mm
Werkstoff Aluminium
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-W1-K-12 ALU 8 mm 12 mm 3 Nm 1187902
100 Stück 628,65 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-16 ALU 12 mm 16 mm 3 Nm 1187908
100 Stück 669,80 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-22 ALU 16 mm 22 mm 2 Nm 1187914
50 Stück 701,35 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-28 ALU 22 mm 28 mm 2 Nm 1187920
50 Stück 770,95 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-34 ALU 28 mm 34 mm 2 Nm 1187926
50 Stück 972,95 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-40 ALU 34 mm 40 mm 2 Nm 1187932
50 Stück 1.165,05 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-46 ALU 40 mm 46 mm 2 Nm 1187938
50 Stück 1.301,80 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-52 ALU 46 mm 52 mm 2 Nm 1187944
50 Stück 1.549,60 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-58 ALU 52 mm 58 mm 2 Nm 1187950
50 Stück 1.602,25 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-64 ALU 58 mm 64 mm 2 Nm 1187956
50 Stück 1.683,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

BS-W1-K-64 ALU / 1187956
Download