Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1187944 | EAN 4012196855179
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Breite 57 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 46-52mm für Rohrdurchmesser max. 52 mm für Rohrdurchmesser min. 46 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Höhe 122 mm Länge 25 mm Länge Außenmaß 40 mm Maß A 25 mm Maß B 57 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 122 mm Maß L 45 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Winkelprofil Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W1-K-52 ALU / 1187944 , 0.17MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Kunststoff , 2.96MB , pdf