Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1187938 | EAN 4012196855162



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5537 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 40-46mm |
für Rohrdurchmesser max. | 46 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Winkelprofil |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 46 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Breite | 51 mm |
---|---|
Höhe | 115 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 51 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 115 mm |
Maß L | 45 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-W1-K-12 ALU
3 Nm
12 mm
8 mm
1187902
BS-W1-K-16 ALU
3 Nm
16 mm
12 mm
1187908
BS-W1-K-22 ALU
2 Nm
22 mm
16 mm
1187914
BS-W1-K-28 ALU
2 Nm
28 mm
22 mm
1187920
BS-W1-K-34 ALU
2 Nm
34 mm
28 mm
1187926
BS-W1-K-40 ALU
2 Nm
40 mm
34 mm
1187932
BS-W1-K-46 ALU
2 Nm
46 mm
40 mm
1187938
BS-W1-K-52 ALU
2 Nm
52 mm
46 mm
1187944
BS-W1-K-58 ALU
2 Nm
58 mm
52 mm
1187950
BS-W1-K-64 ALU
2 Nm
64 mm
58 mm
1187956
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-W1-K-12 ALU
Art.Nr.
1187902
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-W1-K-16 ALU
Art.Nr.
1187908
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-W1-K-22 ALU
Art.Nr.
1187914
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-W1-K-28 ALU
Art.Nr.
1187920
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-W1-K-34 ALU
Art.Nr.
1187926
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-W1-K-40 ALU
Art.Nr.
1187932
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-W1-K-46 ALU
Art.Nr.
1187938
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-W1-K-52 ALU
Art.Nr.
1187944
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-W1-K-58 ALU
Art.Nr.
1187950
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-W1-K-64 ALU
Art.Nr.
1187956
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm