Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1187920 | EAN 4012196855056

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3822 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension22-28mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartWinkelprofil
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.28 mm
Spannbereich D min.22 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite33 mm
Höhe97 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H97 mm
Maß L35 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-W1-K-12 ALU
Art.Nr.
1187902
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-W1-K-16 ALU
Art.Nr.
1187908
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-W1-K-22 ALU
Art.Nr.
1187914
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-W1-K-28 ALU
Art.Nr.
1187920
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-W1-K-34 ALU
Art.Nr.
1187926
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-W1-K-40 ALU
Art.Nr.
1187932
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-W1-K-46 ALU
Art.Nr.
1187938
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-W1-K-52 ALU
Art.Nr.
1187944
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-W1-K-58 ALU
Art.Nr.
1187950
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-W1-K-64 ALU
Art.Nr.
1187956
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
58 mm