Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Art.Nr. 1187856 | EAN 4012196854882
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2,5 mm Breite 70 mm Dimension 58-64mm für Rohrdurchmesser max. 64 mm für Rohrdurchmesser min. 58 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Höhe 134 mm Länge 25 mm Länge Außenmaß 40 mm Maß A 25 mm Maß B 70 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 134 mm Maß L 45 mm Maß t 2,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche blank, nachbehandelt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 64 mm Spannbereich D min. 58 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W1-K-64 A2 / 1187856 , 0.21MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Kunststoff , 2.96MB , pdf