Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1187850 | EAN 4012196854875

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2,5 mm
Breite 64 mm
Dimension 52-58mm
für Rohrdurchmesser max. 58 mm
für Rohrdurchmesser min. 52 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 128 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 40 mm
Maß A 25 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 128 mm
Maß L 45 mm
Maß t 2,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Winkelprofil
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 58 mm
Spannbereich D min. 52 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-W1-K-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1187802
100 Stück 1.571,60 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1187808
100 Stück 1.674,55 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1187814
50 Stück 1.753,45 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1187820
50 Stück 1.927,35 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1187826
50 Stück 2.432,30 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1187832
25 Stück 2.912,60 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1187838
25 Stück 3.254,35 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1187844
25 Stück 3.874,20 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1187850
25 Stück 4.005,65 € Preis / 100 Stück
BS-W1-K-64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1187856
50 Stück 4.209,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

BS-W1-K-58 A2 / 1187850
Download