Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Typ BS-W1-K-34 A2
|
Art.Nr. 1187826
|
EAN 4012196854806
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite39 mm
Höhe103 mm
Maß L35 mm
Maß A22,5 mm
Maß B39 mm
Maß H103 mm
Maß t2 mm
Maß C34 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.28 mm
für Rohrdurchmesser max.34 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
MontageartWinkelprofil
Spannbereich D min.28 mm
Spannbereich D max.34 mm
Dimension28-34mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6006 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-W1-K-12 A2
Art.Nr.
1187802
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-W1-K-16 A2
Art.Nr.
1187808
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-W1-K-22 A2
Art.Nr.
1187814
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-W1-K-28 A2
Art.Nr.
1187820
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-W1-K-34 A2
Art.Nr.
1187826
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-W1-K-40 A2
Art.Nr.
1187832
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-W1-K-46 A2
Art.Nr.
1187838
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-W1-K-52 A2
Art.Nr.
1187844
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-W1-K-58 A2
Art.Nr.
1187850
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-W1-K-64 A2
Art.Nr.
1187856
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64