Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Art.Nr. 1187802 | EAN 4012196854684



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
Dimension | 08-12mm |
für Rohrdurchmesser max. | 12 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 8 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 12 mm |
Spannbereich D min. | 8 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 17 mm |
---|---|
Höhe | 80 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 17 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 80 mm |
Maß L | 35 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-W1-K-12 A2
8 mm
12 mm
3 Nm
1187802
BS-W1-K-16 A2
12 mm
16 mm
3 Nm
1187808
BS-W1-K-22 A2
16 mm
22 mm
3 Nm
1187814
BS-W1-K-28 A2
22 mm
28 mm
3 Nm
1187820
BS-W1-K-34 A2
28 mm
34 mm
3 Nm
1187826
BS-W1-K-40 A2
34 mm
40 mm
3 Nm
1187832
BS-W1-K-46 A2
40 mm
46 mm
5 Nm
1187838
BS-W1-K-52 A2
46 mm
52 mm
5 Nm
1187844
BS-W1-K-58 A2
52 mm
58 mm
5 Nm
1187850
BS-W1-K-64 A2
58 mm
64 mm
5 Nm
1187856
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-W1-K-12 A2
Art.Nr.
1187802
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-16 A2
Art.Nr.
1187808
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-22 A2
Art.Nr.
1187814
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-28 A2
Art.Nr.
1187820
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-34 A2
Art.Nr.
1187826
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-W1-K-40 A2
Art.Nr.
1187832
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-46 A2
Art.Nr.
1187838
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-W1-K-52 A2
Art.Nr.
1187844
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W1-K-58 A2
Art.Nr.
1187850
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-W1-K-64 A2
Art.Nr.
1187856
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm