Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187756 | EAN 4012196854585



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3452 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 58-64mm |
für Rohrdurchmesser max. | 64 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 58 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 134 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 70 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 134 mm |
Maß L | 45 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-W1-K-12 FT
3 Nm
8 mm
12 mm
1187702
BS-W1-K-16 FT
3 Nm
12 mm
16 mm
1187708
BS-W1-K-22 FT
3 Nm
16 mm
22 mm
1187714
BS-W1-K-28 FT
3 Nm
22 mm
28 mm
1187720
BS-W1-K-34 FT
3 Nm
28 mm
34 mm
1187726
BS-W1-K-40 FT
3 Nm
34 mm
40 mm
1187732
BS-W1-K-46 FT
5 Nm
40 mm
46 mm
1187738
BS-W1-K-52 FT
5 Nm
46 mm
52 mm
1187744
BS-W1-K-58 FT
5 Nm
52 mm
58 mm
1187750
BS-W1-K-64 FT
5 Nm
58 mm
64 mm
1187756
BS-W1-K-70 FT
5 Nm
64 mm
70 mm
1187762
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-W1-K-12 FT
Art.Nr.
1187702
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-W1-K-16 FT
Art.Nr.
1187708
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-22 FT
Art.Nr.
1187714
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-28 FT
Art.Nr.
1187720
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-W1-K-34 FT
Art.Nr.
1187726
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-40 FT
Art.Nr.
1187732
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-46 FT
Art.Nr.
1187738
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W1-K-52 FT
Art.Nr.
1187744
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-W1-K-58 FT
Art.Nr.
1187750
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-W1-K-64 FT
Art.Nr.
1187756
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-W1-K-70 FT
Art.Nr.
1187762
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm