Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Typ BS-W2-K-58 FT
|
Art.Nr. 1187751
|
EAN 4012196854639
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite64 mm
Höhe192 mm
Maß L45 mm
Maß A25 mm
Maß B64 mm
Maß H192 mm
Maß t2,5 mm
Maß C40 mm
Maß GM8

Technische Daten

Blechstärke2,5 mm
für Rohrdurchmesser min.52 mm
für Rohrdurchmesser max.58 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartWinkelprofil
Spannbereich D min.52 mm
Spannbereich D max.58 mm
Dimension52-58mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6465 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-W2-K-12 FT
Art.Nr.
1187703
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-W2-K-16 FT
Art.Nr.
1187709
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-W2-K-22 FT
Art.Nr.
1187715
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-W2-K-28 FT
Art.Nr.
1187721
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-W2-K-34 FT
Art.Nr.
1187727
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-W2-K-40 FT
Art.Nr.
1187733
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-W2-K-46 FT
Art.Nr.
1187739
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-W2-K-52 FT
Art.Nr.
1187745
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-W2-K-58 FT
Art.Nr.
1187751
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58