Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1187744 | EAN 4012196854455

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2541 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension46-52mm
für Rohrdurchmesser max.52 mm
für Rohrdurchmesser min.46 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß40 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartWinkelprofil
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.52 mm
Spannbereich D min.46 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite57 mm
Höhe122 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B57 mm
Maß C40 mm
Maß GM8
Maß H122 mm
Maß L45 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-W1-K-12 FT
Art.Nr.
1187702
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-16 FT
Art.Nr.
1187708
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-22 FT
Art.Nr.
1187714
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-W1-K-28 FT
Art.Nr.
1187720
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-W1-K-34 FT
Art.Nr.
1187726
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-W1-K-40 FT
Art.Nr.
1187732
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-W1-K-46 FT
Art.Nr.
1187738
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-W1-K-52 FT
Art.Nr.
1187744
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W1-K-58 FT
Art.Nr.
1187750
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-W1-K-64 FT
Art.Nr.
1187756
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W1-K-70 FT
Art.Nr.
1187762
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm