Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187738 | EAN 4012196854448
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Dimension 40-46mm für Rohrdurchmesser max. 46 mm für Rohrdurchmesser min. 40 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 40 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 46 mm Spannbereich D min. 40 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 51 mm Höhe 115 mm Länge 25 mm Maß A 25 mm Maß B 51 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 115 mm Maß L 45 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W1-K-46 FT / 1187738 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung BS-W1-K-46 FT / 1187738 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Kunststoff , 2.96MB , pdf