Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187733 | EAN 4012196854523
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 2 mm Breite 45 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,951 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 34-40mm für Rohrdurchmesser max. 40 mm für Rohrdurchmesser min. 34 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 155 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 45 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 155 mm Maß L 47 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 34 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W2-K-40 FT / 1187733 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung BS-W2-K-40 FT / 1187733 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Kunststoff , 2.96MB , pdf