Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1187732 | EAN 4012196854431

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1921 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension34-40mm
für Rohrdurchmesser max.40 mm
für Rohrdurchmesser min.34 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartWinkelprofil
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.40 mm
Spannbereich D min.34 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe109 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B45 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H109 mm
Maß L35 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-W1-K-12 FT
Art.Nr.
1187702
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-16 FT
Art.Nr.
1187708
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-22 FT
Art.Nr.
1187714
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-K-28 FT
Art.Nr.
1187720
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-W1-K-34 FT
Art.Nr.
1187726
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-W1-K-40 FT
Art.Nr.
1187732
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-W1-K-46 FT
Art.Nr.
1187738
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-W1-K-52 FT
Art.Nr.
1187744
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W1-K-58 FT
Art.Nr.
1187750
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-W1-K-64 FT
Art.Nr.
1187756
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W1-K-70 FT
Art.Nr.
1187762
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm