Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187726 | EAN 4012196854400
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Dimension 28-34mm für Rohrdurchmesser max. 34 mm für Rohrdurchmesser min. 28 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 34 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 39 mm Höhe 103 mm Länge 22,5 mm Maß A 22,5 mm Maß B 39 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 103 mm Maß L 35 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W1-K-34 FT / 1187726 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung BS-W1-K-34 FT / 1187726 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Kunststoff , 2.96MB , pdf