Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187715 | EAN 4012196854493



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2117 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 16-22mm |
für Rohrdurchmesser max. | 22 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 22 mm |
Spannbereich D min. | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 27 mm |
---|---|
Höhe | 118 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 27 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 118 mm |
Maß L | 47 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-W2-K-12 FT
8 mm
3 Nm
12 mm
1187703
BS-W2-K-16 FT
12 mm
3 Nm
16 mm
1187709
BS-W2-K-22 FT
16 mm
3 Nm
22 mm
1187715
BS-W2-K-28 FT
22 mm
3 Nm
28 mm
1187721
BS-W2-K-34 FT
28 mm
3 Nm
34 mm
1187727
BS-W2-K-40 FT
34 mm
3 Nm
40 mm
1187733
BS-W2-K-46 FT
40 mm
5 Nm
46 mm
1187739
BS-W2-K-52 FT
46 mm
5 Nm
52 mm
1187745
BS-W2-K-58 FT
52 mm
5 Nm
58 mm
1187751
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
BS-W2-K-12 FT
Art.Nr.
1187703
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-W2-K-16 FT
Art.Nr.
1187709
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-W2-K-22 FT
Art.Nr.
1187715
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-W2-K-28 FT
Art.Nr.
1187721
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-W2-K-34 FT
Art.Nr.
1187727
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W2-K-40 FT
Art.Nr.
1187733
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W2-K-46 FT
Art.Nr.
1187739
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W2-K-52 FT
Art.Nr.
1187745
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W2-K-58 FT
Art.Nr.
1187751
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm