Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187703 | EAN 4012196854349
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 1,5 mm Breite 17 mm Dimension 08-12mm für Rohrdurchmesser max. 12 mm für Rohrdurchmesser min. 8 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 97 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 17 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 97 mm Maß L 35 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W2-K-12 FT / 1187703 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-W2-K-12 FT / 1187703 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung BS-W2-K-12 FT / 1187703 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Kunststoff , 2.96MB , pdf