Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187656 | EAN 4012196854165
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2,5 mm Dimension 58-64mm für Rohrdurchmesser max. 64 mm für Rohrdurchmesser min. 58 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 40 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 64 mm Spannbereich D min. 58 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 102 mm Länge 25 mm Maß A 25 mm Maß B 70 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 102 mm Maß L 45 mm Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F1-K-64 FT / 1187656 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf