Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1187645 | EAN 4012196854271

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 57 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,925 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 46-52mm
für Rohrdurchmesser max. 52 mm
für Rohrdurchmesser min. 46 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 148 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 40 mm
Maß A 25 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 148 mm
Maß L 45 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 52 mm
Spannbereich D min. 46 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-F2-K-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1187603
50 Stück 571,50 € Preis / 100 Stück
BS-F2-K-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1187609
50 Stück 608,90 € Preis / 100 Stück
BS-F2-K-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1187615
50 Stück 637,60 € Preis / 100 Stück
BS-F2-K-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1187621
50 Stück 700,85 € Preis / 100 Stück
BS-F2-K-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1187627
50 Stück 884,50 € Preis / 100 Stück
BS-F2-K-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1187633
50 Stück 1.059,15 € Preis / 100 Stück
BS-F2-K-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1187639
50 Stück 1.183,45 € Preis / 100 Stück
BS-F2-K-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1187645
50 Stück 1.408,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

BS-F2-K-52 FT / 1187645
Download