Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187639 | EAN 4012196854264
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 2 mm Breite 51 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,084 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 40-46mm für Rohrdurchmesser max. 46 mm für Rohrdurchmesser min. 40 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Höhe 135 mm Länge 25 mm Länge Außenmaß 40 mm Maß A 25 mm Maß B 51 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 135 mm Maß L 45 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 46 mm Spannbereich D min. 40 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F2-K-46 FT / 1187639 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf