Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187632 | EAN 4012196854103
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Dimension 34-40mm für Rohrdurchmesser max. 40 mm für Rohrdurchmesser min. 34 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 34 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 34 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 77 mm Länge 22,5 mm Maß A 22,5 mm Maß B 45 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 77 mm Maß L 35 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F1-K-40 FT / 1187632 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf