Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187626 | EAN 4012196854097



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1391 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 28-34mm |
für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | flaches Profil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 39 mm |
---|---|
Höhe | 71 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 71 mm |
Maß L | 35 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-F1-K-12 FT
12 mm
8 mm
3 Nm
1187602
BS-F1-K-16 FT
16 mm
12 mm
3 Nm
1187608
BS-F1-K-22 FT
22 mm
16 mm
3 Nm
1187614
BS-F1-K-28 FT
28 mm
22 mm
3 Nm
1187620
BS-F1-K-34 FT
34 mm
28 mm
3 Nm
1187626
BS-F1-K-40 FT
40 mm
34 mm
3 Nm
1187632
BS-F1-K-46 FT
46 mm
40 mm
5 Nm
1187638
BS-F1-K-52 FT
52 mm
46 mm
5 Nm
1187644
BS-F1-K-58 FT
58 mm
52 mm
5 Nm
1187650
BS-F1-K-64 FT
64 mm
58 mm
5 Nm
1187656
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-F1-K-12 FT
Art.Nr.
1187602
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-K-16 FT
Art.Nr.
1187608
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-K-22 FT
Art.Nr.
1187614
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-F1-K-28 FT
Art.Nr.
1187620
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-K-34 FT
Art.Nr.
1187626
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-F1-K-40 FT
Art.Nr.
1187632
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-F1-K-46 FT
Art.Nr.
1187638
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-F1-K-52 FT
Art.Nr.
1187644
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-F1-K-58 FT
Art.Nr.
1187650
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-F1-K-64 FT
Art.Nr.
1187656
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm