Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187621 | EAN 4012196854219



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2217 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28mm |
für Rohrdurchmesser max. | 28 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 22 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | flaches Profil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 33 mm |
---|---|
Höhe | 97 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 33 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 97 mm |
Maß L | 47 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-F2-K-12 FT
12 mm
3 Nm
8 mm
1187603
BS-F2-K-16 FT
16 mm
3 Nm
12 mm
1187609
BS-F2-K-22 FT
22 mm
3 Nm
16 mm
1187615
BS-F2-K-28 FT
28 mm
3 Nm
22 mm
1187621
BS-F2-K-34 FT
34 mm
3 Nm
28 mm
1187627
BS-F2-K-40 FT
40 mm
3 Nm
34 mm
1187633
BS-F2-K-46 FT
46 mm
5 Nm
40 mm
1187639
BS-F2-K-52 FT
52 mm
5 Nm
46 mm
1187645
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-F2-K-12 FT
Art.Nr.
1187603
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-F2-K-16 FT
Art.Nr.
1187609
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-F2-K-22 FT
Art.Nr.
1187615
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-F2-K-28 FT
Art.Nr.
1187621
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-F2-K-34 FT
Art.Nr.
1187627
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-F2-K-40 FT
Art.Nr.
1187633
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F2-K-46 FT
Art.Nr.
1187639
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-F2-K-52 FT
Art.Nr.
1187645
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm