Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Typ BS-F2-K-22 FT
|
Art.Nr. 1187615
|
EAN 4012196854202
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite27 mm
Höhe85 mm
Maß L47 mm
Maß A22,5 mm
Maß B27 mm
Maß H85 mm
Maß t1,5 mm
Maß C34 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke1,5 mm
für Rohrdurchmesser min.16 mm
für Rohrdurchmesser max.22 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Montageartflaches Profil
Spannbereich D min.16 mm
Spannbereich D max.22 mm
Dimension16-22mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1729 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F2-K-12 FT
Art.Nr.
1187603
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F2-K-16 FT
Art.Nr.
1187609
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F2-K-22 FT
Art.Nr.
1187615
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F2-K-28 FT
Art.Nr.
1187621
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-F2-K-34 FT
Art.Nr.
1187627
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-F2-K-40 FT
Art.Nr.
1187633
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-F2-K-46 FT
Art.Nr.
1187639
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-F2-K-52 FT
Art.Nr.
1187645
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52