Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187609 | EAN 4012196854196
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 1,5 mm Breite 20 mm Dimension 12-16mm für Rohrdurchmesser max. 16 mm für Rohrdurchmesser min. 12 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 72 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 20 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 72 mm Maß L 35 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 12 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F2-K-16 FT / 1187609 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf