Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1187603 | EAN 4012196854035

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre2
Blechstärke1,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1191 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension08-12mm
für Rohrdurchmesser max.12 mm
für Rohrdurchmesser min.8 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
Montageartflaches Profil
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.12 mm
Spannbereich D min.8 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite17 mm
Höhe64 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B17 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H64 mm
Maß L35 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-F2-K-12 FT
Art.Nr.
1187603
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-F2-K-16 FT
Art.Nr.
1187609
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-F2-K-22 FT
Art.Nr.
1187615
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-F2-K-28 FT
Art.Nr.
1187621
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F2-K-34 FT
Art.Nr.
1187627
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-F2-K-40 FT
Art.Nr.
1187633
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F2-K-46 FT
Art.Nr.
1187639
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-F2-K-52 FT
Art.Nr.
1187645
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm