Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1187602 | EAN 4012196854028
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 1,5 mm Breite 17 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,069 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 08-12mm für Rohrdurchmesser max. 12 mm für Rohrdurchmesser min. 8 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 47 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 17 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 47 mm Maß L 35 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F1-K-12 FT / 1187602 , 0.25MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf