Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1187532 | EAN 4012196853786



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5253 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 34-40mm |
für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 34 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 33 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | flaches Profil |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 40 mm |
Spannbereich D min. | 34 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 77 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 45 mm |
Maß C | 33 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 77 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-F1-M-12 A2
3 Nm
12 mm
8 mm
1187502
BS-F1-M-16 A2
3 Nm
16 mm
12 mm
1187508
BS-F1-M-22 A2
3 Nm
22 mm
16 mm
1187514
BS-F1-M-28 A2
3 Nm
28 mm
22 mm
1187520
BS-F1-M-34 A2
3 Nm
34 mm
28 mm
1187526
BS-F1-M-40 A2
3 Nm
40 mm
34 mm
1187532
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-F1-M-12 A2
Art.Nr.
1187502
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-F1-M-16 A2
Art.Nr.
1187508
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-F1-M-22 A2
Art.Nr.
1187514
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-F1-M-28 A2
Art.Nr.
1187520
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-M-34 A2
Art.Nr.
1187526
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-F1-M-40 A2
Art.Nr.
1187532
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm