Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1187526 | EAN 4012196853779

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5062 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension28-34mm
für Rohrdurchmesser max.34 mm
für Rohrdurchmesser min.28 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß33 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Metallwanneja
Montageartflaches Profil
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.34 mm
Spannbereich D min.28 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wannerostfreier Stahl
Werkstoffgüte der WanneEdelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl

Abmessungen

Breite39 mm
Höhe71 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B39 mm
Maß C33 mm
Maß GM6
Maß H71 mm
Maß L34 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-F1-M-12 A2
Art.Nr.
1187502
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-F1-M-16 A2
Art.Nr.
1187508
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-F1-M-22 A2
Art.Nr.
1187514
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-F1-M-28 A2
Art.Nr.
1187520
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-F1-M-34 A2
Art.Nr.
1187526
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-F1-M-40 A2
Art.Nr.
1187532
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm