Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Typ BS-F1-M-28 A2
|
Art.Nr. 1187520
|
EAN 4012196853748
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite33 mm
Höhe64 mm
Maß L34 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß H64 mm
Maß t2 mm
Maß C28 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Montageartflaches Profil
Spannbereich D min.22 mm
Spannbereich D max.28 mm
Dimension22-28mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der Wannerostfreier Stahl
Werkstoffgüte der WanneEdelstahl 304 (1.4301)
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4612 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F1-M-12 A2
Art.Nr.
1187502
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F1-M-16 A2
Art.Nr.
1187508
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F1-M-22 A2
Art.Nr.
1187514
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F1-M-28 A2
Art.Nr.
1187520
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-F1-M-34 A2
Art.Nr.
1187526
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-F1-M-40 A2
Art.Nr.
1187532
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40