Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1187508 | EAN 4012196853724

3 Nm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 1,5 mm
Breite 20 mm
Dimension 12-16mm
für Rohrdurchmesser max. 16 mm
für Rohrdurchmesser min. 12 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 51 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 28 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 20 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 51 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-F1-M-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1187502
100 Stück 1.285,90 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1187508
100 Stück 1.370,00 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1187514
100 Stück 1.434,65 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1187520
100 Stück 1.576,95 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1187526
100 Stück 1.990,05 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1187532
100 Stück 2.383,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

BS-F1-M-16 A2 / 1187508
Download