Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1187456 | EAN 4012196853533
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2,5 mm Dimension 58-64mm für Rohrdurchmesser max. 64 mm für Rohrdurchmesser min. 58 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 33 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 64 mm Spannbereich D min. 58 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 102 mm Länge 25 mm Maß A 25 mm Maß B 70 mm Maß C 33 mm Maß G M8 Maß H 102 mm Maß L 43 mm Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F1-M-64 FT / 1187456 , 0.20MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Metall , 2.98MB , pdf