Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1187432 | EAN 4012196853472

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2 mm
Breite 45 mm
Dimension 34-40mm
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 34 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 77 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 45 mm
Maß C 33 mm
Maß G M6
Maß H 77 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-F1-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1187402
100 Stück 367,40 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1187408
100 Stück 391,45 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1187414
100 Stück 409,90 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1187420
100 Stück 450,55 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1187426
100 Stück 568,60 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1187432
100 Stück 680,90 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1187438
100 Stück 760,75 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1187444
100 Stück 905,65 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1187450
50 Stück 936,35 € Preis / 100 Stück
BS-F1-M-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1187456
50 Stück 984,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

BS-F1-M-40 FT / 1187432
Download