Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Typ BS-F1-M-28 FT
|
Art.Nr. 1187420
|
EAN 4012196853434
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite33 mm
Höhe64 mm
Maß L34 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß H64 mm
Maß t2 mm
Maß C28 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Montageartflaches Profil
Spannbereich D min.22 mm
Spannbereich D max.28 mm
Dimension22-28mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1596 kg CO2e / 1 Stück
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F1-M-12 FT
Art.Nr.
1187402
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F1-M-16 FT
Art.Nr.
1187408
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F1-M-22 FT
Art.Nr.
1187414
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F1-M-28 FT
Art.Nr.
1187420
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-F1-M-34 FT
Art.Nr.
1187426
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-F1-M-40 FT
Art.Nr.
1187432
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-F1-M-46 FT
Art.Nr.
1187438
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-F1-M-52 FT
Art.Nr.
1187444
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-F1-M-58 FT
Art.Nr.
1187450
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-F1-M-64 FT
Art.Nr.
1187456
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64