Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1187332 | EAN 4012196853205



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,312 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 34-40mm |
für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 34 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Kabeldurchmesser max. | 40 mm |
Kabeldurchmesser min. | 34 mm |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 40 mm |
Spannbereich D min. | 34 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 66 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 45 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 66 mm |
Maß L | 35 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-N1-K-12 ALU
12 mm
2 Nm
8 mm
1187302
BS-N1-K-16 ALU
16 mm
2 Nm
12 mm
1187308
BS-N1-K-22 ALU
22 mm
2 Nm
16 mm
1187314
BS-N1-K-28 ALU
28 mm
2 Nm
22 mm
1187320
BS-N1-K-34 ALU
34 mm
2 Nm
28 mm
1187326
BS-N1-K-40 ALU
40 mm
2 Nm
34 mm
1187332
BS-N1-K-46 ALU
46 mm
2 Nm
40 mm
1187338
BS-N1-K-52 ALU
52 mm
2 Nm
46 mm
1187344
BS-N1-K-58 ALU
58 mm
2 Nm
52 mm
1187350
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-N1-K-12 ALU
Art.Nr.
1187302
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-N1-K-16 ALU
Art.Nr.
1187308
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-N1-K-22 ALU
Art.Nr.
1187314
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-N1-K-28 ALU
Art.Nr.
1187320
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-N1-K-34 ALU
Art.Nr.
1187326
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-N1-K-40 ALU
Art.Nr.
1187332
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-N1-K-46 ALU
Art.Nr.
1187338
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-N1-K-52 ALU
Art.Nr.
1187344
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-N1-K-58 ALU
Art.Nr.
1187350
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm