Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1187326 | EAN 4012196853182
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Breite 39 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2749 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 28-34mm für Rohrdurchmesser max. 34 mm für Rohrdurchmesser min. 28 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 59 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 39 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 59 mm Maß L 35 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-N1-K-34 ALU / 1187326 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-N1-K-34 ALU / 1187326 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung BS-N1-K-34 ALU / 1187326 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle N-Fuß Kunststoff , 3.10MB , pdf