Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1187302 | EAN 4012196853069
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 1,5 mm Dimension 08-12mm für Rohrdurchmesser max. 12 mm für Rohrdurchmesser min. 8 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 34 mm Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 17 mm Höhe 35 mm Länge 22,5 mm Maß A 22,5 mm Maß B 17 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 35 mm Maß L 35 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-N1-K-12 ALU / 1187302 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung BS-N1-K-12 ALU / 1187302 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle N-Fuß Kunststoff , 3.10MB , pdf