Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne; FT
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne; FT
Art.Nr. 1187238 | EAN 4012196852932



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1694 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 40-46mm |
für Rohrdurchmesser max. | 46 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 46 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 51 mm |
---|---|
Höhe | 73 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 51 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 73 mm |
Maß L | 45 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-N1-K-12 FT
8 mm
12 mm
3 Nm
1187202
BS-N1-K-16 FT
12 mm
16 mm
3 Nm
1187208
BS-N1-K-22 FT
16 mm
22 mm
3 Nm
1187214
BS-N1-K-28 FT
22 mm
28 mm
3 Nm
1187220
BS-N1-K-34 FT
28 mm
34 mm
3 Nm
1187226
BS-N1-K-40 FT
34 mm
40 mm
3 Nm
1187232
BS-N1-K-46 FT
40 mm
46 mm
5 Nm
1187238
BS-N1-K-52 FT
46 mm
52 mm
5 Nm
1187244
BS-N1-K-58 FT
52 mm
58 mm
5 Nm
1187250
BS-N1-K-64 FT
58 mm
64 mm
5 Nm
1187256
BS-N1-K-70 FT
64 mm
70 mm
5 Nm
1187262
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-N1-K-12 FT
Art.Nr.
1187202
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-K-16 FT
Art.Nr.
1187208
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-N1-K-22 FT
Art.Nr.
1187214
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-N1-K-28 FT
Art.Nr.
1187220
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-N1-K-34 FT
Art.Nr.
1187226
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-K-40 FT
Art.Nr.
1187232
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-N1-K-46 FT
Art.Nr.
1187238
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-N1-K-52 FT
Art.Nr.
1187244
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-N1-K-58 FT
Art.Nr.
1187250
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-N1-K-64 FT
Art.Nr.
1187256
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-N1-K-70 FT
Art.Nr.
1187262
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm