Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1187062 | EAN 4012196852659

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2,5 mm
Dimension64-70mm
für Rohrdurchmesser max.70 mm
für Rohrdurchmesser min.64 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.11 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß33 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.70 mm
Spannbereich D min.64 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite76 mm
Höhe99 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B76 mm
Maß C33 mm
Maß GM8
Maß H99 mm
Maß L43 mm
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-N1-M-12 FT
Art.Nr.
1187002
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-16 FT
Art.Nr.
1187008
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-22 FT
Art.Nr.
1187014
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-N1-M-28 FT
Art.Nr.
1187020
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-N1-M-34 FT
Art.Nr.
1187026
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-N1-M-40 FT
Art.Nr.
1187032
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-N1-M-46 FT
Art.Nr.
1187038
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-N1-M-52 FT
Art.Nr.
1187044
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-N1-M-58 FT
Art.Nr.
1187050
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-N1-M-64 FT
Art.Nr.
1187056
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-N1-M-70 FT
Art.Nr.
1187062
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm