Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1187044 | EAN 4012196852574

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2275 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension46-52mm
für Rohrdurchmesser max.52 mm
für Rohrdurchmesser min.46 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.11 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß33 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.52 mm
Spannbereich D min.46 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite57 mm
Höhe80 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B57 mm
Maß C33 mm
Maß GM8
Maß H80 mm
Maß L43 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-N1-M-12 FT
Art.Nr.
1187002
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-N1-M-16 FT
Art.Nr.
1187008
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-22 FT
Art.Nr.
1187014
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-N1-M-28 FT
Art.Nr.
1187020
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-34 FT
Art.Nr.
1187026
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-40 FT
Art.Nr.
1187032
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-46 FT
Art.Nr.
1187038
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-N1-M-52 FT
Art.Nr.
1187044
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-N1-M-58 FT
Art.Nr.
1187050
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-N1-M-64 FT
Art.Nr.
1187056
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-N1-M-70 FT
Art.Nr.
1187062
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm